chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI5-P18-AZ3/S139-S1261 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor For Underwater Applications
BI5-P18-AZ3/S139-S1261 7M
Bestel-ID 1384304
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
AC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
onderwater
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
7
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.02
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
POM
Uitvoering behuizing
POM
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI5-P18-AZ3/S139-S1261 7M
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
2-draads
Nominale schakelafstand (mm)
5
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
204,16 €
Artikel totaal
204,16 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support