chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI20R-W30-DAP6X-H1141/250MS/S204 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Ringsensor
BI20R-W30-DAP6X-H1141/250MS/S204
Bestel-ID 14032
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
60 mm x 35 mm x 30 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Ringsensor, dynamische uitgang
Bouwvorm
Ringsensor
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Interne ringdiameter D (mm)
20.1
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.004
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI20R-W30-DAP6X-H1141/250MS/S204
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Interne ringdiameter D (mm)
20.1
Uitgangsfunctie
PNP
Artikel totaal
229,24 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
229,24 €