chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI20R-Q14-AP6X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Ringsensor
BI20R-Q14-AP6X2
Bestel-ID 1406300
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
52 mm x 30 mm x 14 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Ringsensor, statische uitgang
Bouwvorm
Ringsensor
Elektrische aansluiting
Kabel
Interne ringdiameter D (mm)
20.1
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.008
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI20R-Q14-AP6X2
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Interne ringdiameter D (mm)
20.1
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
149,27 €
Artikel totaal
149,27 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support