chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI60R-S32SR-VP44X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Ringsensor
NI60R-S32SR-VP44X
Bestel-ID 1410302
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
175 mm x 100 mm x 32 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP65
Bijzondere kenmerken
Ringsensor, statische uitgang
Bouwvorm
Ringsensor
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Interne ringdiameter D (mm)
60
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.008
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
ABS
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Interne ringdiameter D (mm)
60
Uitgangsfunctie
PNP
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI60R-S32SR-VP44X
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
817,30 €
Artikel totaal
817,30 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support