chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI40F-S32SR-AP44X-S1131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren rechthoekige sensor
NI40F-S32SR-AP44X-S1131
Bestel-ID 1440004
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
175 mm x 100 mm x 32 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP65
Bijzondere kenmerken
Ringsensor, statische uitgang
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
Souriau
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.008
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
ABS
Uitvoering behuizing
ABS
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI40F-S32SR-AP44X-S1131
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
40
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
898,70 €
Artikel totaal
898,70 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support