chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI50-CP80-VP4X2/S10-F2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
NI50-CP80-VP4X2/S10-F2
Bestel-ID 1511101
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
80 mm x 80 mm x 41 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Sn +
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
50
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.01
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI50-CP80-VP4X2/S10-F2
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
50
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
229,79 €
Artikel totaal
229,79 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support