chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI60-K90-VN4X-B2141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren
NI60-K90-VN4X-B2141
Bestel-ID 15203
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
103,7 mm x 75 mm x 60 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
7/8″
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.06
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI60-K90-VN4X-B2141
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
60
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
265,98 €
Artikel totaal
265,98 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support