chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI20NF-CP40-VN4X2/S10 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren met selectieve eigenschappen
NI20NF-CP40-VN4X2/S10
Bestel-ID 15282
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
114 mm x 40 mm x 40 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Selectieve NF
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.1
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI20NF-CP40-VN4X2/S10
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
20
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
166,54 €
Artikel totaal
166,54 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support