chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI1.5-EH6.5-0.2-Q20-2LU/S391-S950 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Voor differentiatie tussen metalen
BI1.5-EH6.5-0.2-Q20-2LU/S391-S950
Bestel-ID 1533008
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Onderscheiden van metalen
Bouwgrootte
⌀ 6,5 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
0.2
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering actief vlak
PA12-GF20
Uitvoering behuizing
1.4427 SO
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI1.5-EH6.5-0.2-Q20-2LU/S391-S950
Eigenschappen
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
1 995,40 €
Artikel totaal
1 995,40 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support