chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI7-Q08-LIU-0.4-FSF4.4/S1305 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Met analoge uitgang
BI7-Q08-LIU-0.4-FSF4.4/S1305
Bestel-ID 1534617
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
32 mm x 20 mm x 8 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.4
Materiaal behuizing
Metaal
Meetbereik (mm)
1
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
GD-Zn
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
159,17 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI7-Q08-LIU-0.4-FSF4.4/S1305
Artikel totaal
159,17 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support