chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
BI10-M30-LIU 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Analog Output
BI10-M30-LIU 7M
Bestel-ID 1535530
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
7
Materiaal behuizing
Metaal
Meetbereik (mm)
3
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI10-M30-LIU 7M
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
213,29 €
Artikel totaal
213,29 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support