chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI11.5-DS13.5-350-BM-2AP6X2-H1141/3G | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren
NI11.5-DS13.5-350-BM-2AP6X2-H1141/3G
Bestel-ID 1535553
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
42 mm x 20 mm x 13,5 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
ATEX II 3 G
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.035
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
11.5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.5
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI11.5-DS13.5-350-BM-2AP6X2-H1141/3G
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
11.5
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
203,72 €
Artikel totaal
203,72 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support