chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI75U-CP80-VN4X2/S10 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Met verhoogde schakelafstand
NI75U-CP80-VN4X2/S10
Bestel-ID 1540811
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
80 mm x 80 mm x 41 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
75
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
75
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI75U-CP80-VN4X2/S10
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
216,81 €
Artikel totaal
216,81 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support