chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI35-CP40-VP4X2/S369-F 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Voor onderwatertoepassingen
NI35-CP40-VP4X2/S369-F 7M
Bestel-ID 1569429
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
190 mm x 67 mm x 50 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
onderwater
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabellengte (m)
7
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
35
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.15
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
ULTEM
Uitvoering behuizing
ULTEM
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI35-CP40-VP4X2/S369-F 7M
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
35
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
408,43 €
Artikel totaal
408,43 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support