chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI20-Q20-VP45X2LD | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Voor gebruik in voertuig-boordnetten
BI20-Q20-VP45X2LD
Bestel-ID 1584047
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
68 mm x 40 mm x 20 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bijzondere kenmerken
Sn +, Specificatie bedrijfswagen
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.5
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI20-Q20-VP45X2LD
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
20
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
106,81 €
Artikel totaal
106,81 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support