chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensoren Magneetveldvast
BI5-Q08-AP6X2/S34-0.25-RS4
Bestel-ID 1600895
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
32 mm x 20 mm x 8 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Vernikkeld
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Magneetveldvast
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.25
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.03
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PP
Uitvoering behuizing
Zamak
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI5-Q08-AP6X2/S34-0.25-RS4
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
5
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
235,62 €
Artikel totaal
235,62 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support