chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI7-Q08-VN6X2-V1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensoren Met verhoogde schakelafstand
BI7-Q08-VN6X2-V1141
Bestel-ID 1600922
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
32 mm x 20 mm x 8 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Vernikkeld
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Sn +
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1 - Ø 8mm
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
7
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.5
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PP
Uitvoering behuizing
Zamak
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI7-Q08-VN6X2-V1141
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
7
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
103,40 €
Artikel totaal
103,40 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support