chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI25NF-Q20-AN6X2-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With selective behaviour
NI25NF-Q20-AN6X2-H1141
Bestel-ID 1602710
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
68 mm x 40 mm x 20 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Selectieve NF
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI25NF-Q20-AN6X2-H1141
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
25
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
117,04 €
Artikel totaal
117,04 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support