chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI1.5-H08K-AP6X-V1131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren
BI1.5-H08K-AP6X-V1131
Bestel-ID 1604330
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 8 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
1.5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
3
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
1.4301 (AISI 304)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI1.5-H08K-AP6X-V1131
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
1.5
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
97,79 €
Artikel totaal
97,79 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support