chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Inductive Sensor
BI15-Q20-AP6X2-H1141
Bestel-ID 1608305
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
66,99 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI15-Q20-AP6X2-H1141
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
68 mm x 40 mm x 20 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
15
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
15
Artikel totaal
66,99 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support