chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Inductive Sensor
BI10-Q14-AN6X2
Bestel-ID 1608320
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
56,65 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI10-Q14-AN6X2
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
52 mm x 30 mm x 14 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
10
Artikel totaal
56,65 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support