chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI5U-Q08-AN6X2-V1131 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensoren
BI5U-Q08-AN6X2-V1131
Bestel-ID 1608910
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
32 mm x 20 mm x 8 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Vernikkeld
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1 - Ø 8mm
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PP
Uitvoering behuizing
Zamak
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI5U-Q08-AN6X2-V1131
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
5
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
78,54 €
Artikel totaal
78,54 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support