chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI7-Q08F-AP6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren In roestvaststalen behuizing
BI7-Q08F-AP6X
Bestel-ID 1608916
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
32 mm x 20 mm x 8 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bijzondere kenmerken
Drukvast, Geheel metalen sensor
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
7
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.2
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
1.4404 (AISI 316L)
Uitvoering behuizing
1.4401/LCP
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI7-Q08F-AP6X
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
7
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
129,58 €
Artikel totaal
129,58 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support