chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI50U-Q80-RP6X2-H1143 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
BI50U-Q80-RP6X2-H1143
Bestel-ID 1608941
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
92 mm x 80 mm x 40 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
50
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
NC-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI50U-Q80-RP6X2-H1143
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
50
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
193,60 €
Artikel totaal
193,60 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support