chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
BI2-Q5.5-AP6X-0.3-PSW3M-P7X2/S3394 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Magneetveldvast
BI2-Q5.5-AP6X-0.3-PSW3M-P7X2/S3394
Bestel-ID 16130400
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
28 mm x 8 mm x 5,5 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Magneetveldvast
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.3
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
2
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PP-GF20
Uitvoering behuizing
PP-GF20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI2-Q5.5-AP6X-0.3-PSW3M-P7X2/S3394
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
2
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
247,50 €
Artikel totaal
247,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support