chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
BI2-Q4.7-AP6X-0.6-RS4 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI2-Q4.7-AP6X-0.6-RS4
Bestel-ID 1614006
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
16 mm x 8 mm x 4,7 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.6
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12
Uitvoering behuizing
GD-ZnAl
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI2-Q4.7-AP6X-0.6-RS4
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
2
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
86,79 €
Artikel totaal
86,79 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support