chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI3-Q06-AP6X2-0.35-JST4.3 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren
BI3-Q06-AP6X2-0.35-JST4.3
Bestel-ID 1620117
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
27,8 mm x 17,3 mm x 6 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
0.35
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
3
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PP
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
3
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI3-Q06-AP6X2-0.35-JST4.3
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
94,16 €
Artikel totaal
94,16 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support