chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI3-Q06-AN6X2-0.2-RS4T | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren
BI3-Q06-AN6X2-0.2-RS4T
Bestel-ID 1620189
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
27,8 mm x 17,3 mm x 6 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.2
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
3
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PP
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI3-Q06-AN6X2-0.2-RS4T
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
3
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
161,15 €
Artikel totaal
161,15 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support