chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
NI50U-CK40-VP6X2-H1141/S1120 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensoren Met verhoogde schakelafstand
NI50U-CK40-VP6X2-H1141/S1120
Bestel-ID 1625850
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
65 mm x 40 mm x 40 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
50
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PBT-GF20-V0
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI50U-CK40-VP6X2-H1141/S1120
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
50
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
109,48 €
Artikel totaal
109,48 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support