chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI75U-Q80WD-VP6X2-H1141/F2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Voor extreme omgevingsomstandigheden
NI75U-Q80WD-VP6X2-H1141/F2
Bestel-ID 1625921
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
102 mm x 83 mm x 40 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+, Wash down
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
75
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PPS-GF30
Uitvoering behuizing
PPS-GF30
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI75U-Q80WD-VP6X2-H1141/F2
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
75
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
317,96 €
Artikel totaal
317,96 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support