chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensoren Met verhoogde schakelafstand
BI20U-CK40-VP6X2-H1141
Bestel-ID 1627219
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
125,69 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI20U-CK40-VP6X2-H1141
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
65 mm x 40 mm x 40 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PBT-GF20-V0
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
20
Artikel totaal
125,69 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support