chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI3U-EM12HE-AP6X2-H1141/S1589 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Met WeldGuard™-coating
BI3U-EM12HE-AP6X2-H1141/S1589
Bestel-ID 1634398
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+, weldguard®
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
3
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
3
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
duroplast
Uitvoering behuizing
1.4301 (AISI 304)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI3U-EM12HE-AP6X2-H1141/S1589
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
3
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
199,87 €
Artikel totaal
199,87 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support