chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI1U-S12-AP6X/S1132 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Met een korte hysterese.
BI1U-S12-AP6X/S1132
Bestel-ID 1634930
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
1
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
2
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PA6-GK15
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI1U-S12-AP6X/S1132
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
1
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
109,45 €
Artikel totaal
109,45 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support