chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI10U-M12-AP6X 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
NI10U-M12-AP6X 7M
Bestel-ID 1634971
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
LCP
Uitvoering behuizing
CuZn
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
PNP
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI10U-M12-AP6X 7M
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
96,36 €
Artikel totaal
96,36 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support