chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Inductieve sensoren Voor de levensmiddelenindustrie
NI15U-EM18MWD-VP6X-0.2-RSV4.4/S1326
Bestel-ID 1635009
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
127,23 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI15U-EM18MWD-VP6X-0.2-RSV4.4/S1326
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bijzondere kenmerken
Drukvast, Factor 1, Magneetveldvast, Sn +, uprox+, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.2
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
15
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PVDF
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
15
Artikel totaal
127,23 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support