chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI5U-M18-AP6X 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI5U-M18-AP6X 7M
Bestel-ID 1635102
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
7
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
normaal open NO
Schakelfrequentie (kHz)
1.5
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PBT
Uitvoering behuizing
CuZn
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
5
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
90,53 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI5U-M18-AP6X 7M
Artikel totaal
90,53 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support