chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI4U-EM12WD-AP6X/3GD | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor For the food industry
BI4U-EM12WD-AP6X/3GD
Bestel-ID 1635215
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bijzondere kenmerken
Drukvast, Factor 1, Magneetveldvast, Sn +, uprox+, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Certificaten
ATEX II 3 D, ATEX II 3 G
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Wit
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
4
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
3
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
LCP
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
4
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI4U-EM12WD-AP6X/3GD
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
110,47 €
Artikel totaal
110,47 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support