chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI5U-Q12-AN6X2/F2 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensoren Met verhoogde schakelafstand
BI5U-Q12-AN6X2/F2
Bestel-ID 1635539
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
40 mm x 26 mm x 12 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI5U-Q12-AN6X2/F2
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
5
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
89,74 €
Artikel totaal
89,74 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support