chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI15U-EM30WD-AP6X 12M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor For the food industry
BI15U-EM30WD-AP6X 12M
Bestel-ID 1636745
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bijzondere kenmerken
Drukvast, Factor 1, Magneetveldvast, Sn +, uprox+, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Wit
Kabellengte (m)
12
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
15
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
normaal open NO
Schakelfrequentie (kHz)
0.75
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
LCP
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
15
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
142,88 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI15U-EM30WD-AP6X 12M
Artikel totaal
142,88 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support