chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI8U-MT12E-AP6X2-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
NI8U-MT12E-AP6X2-H1141
Bestel-ID 1644247
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
getefloniseerd
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, getefloniseerd, Magneetveldvast, uprox+
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
8
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
LCP
Uitvoering behuizing
CuZn
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
8
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI8U-MT12E-AP6X2-H1141
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
88,66 €
Artikel totaal
88,66 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support