chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI6U-M12-AP6X-0.2-PSG3M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren
BI6U-M12-AP6X-0.2-PSG3M
Bestel-ID 1644870
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox3
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
0.2
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
6
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
normaal open NO
Schakelfrequentie (kHz)
2
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
LCP
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI6U-M12-AP6X-0.2-PSG3M
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
6
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
100,99 €
Artikel totaal
100,99 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support