chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI12U-EM18WD-AN6X/S50-S1163 10M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Voor de levensmiddelenindustrie
NI12U-EM18WD-AN6X/S50-S1163 10M
Bestel-ID 1645356
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bijzondere kenmerken
Drukvast, Factor 1, Magneetveldvast, Sn +, uprox+, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabellengte (m)
10
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
12
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
LCP
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
12
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI12U-EM18WD-AN6X/S50-S1163 10M
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
127,78 €
Artikel totaal
127,78 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support