chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI12U-S18-RN6X 4M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
NI12U-S18-RN6X 4M
Bestel-ID 1645522
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabellengte (m)
4
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
12
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
NC-contact
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
12
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI12U-S18-RN6X 4M
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
82,72 €
Artikel totaal
82,72 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support