chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI20U-TS12-AP6X2-V1131/S989 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensoren Detectie van kleine, snelle, in de buis geleide delen
NI20U-TS12-AP6X2-V1131/S989
Bestel-ID 1646641
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
80 mm x 17 mm x 12 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, Sn +, uprox+
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.008
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI20U-TS12-AP6X2-V1131/S989
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
200,10 €
Artikel totaal
200,10 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support