chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SI3.5-K10-AP6X/S258 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren sleufvormig
SI3.5-K10-AP6X/S258
Bestel-ID 1650002
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Sleufsensor
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
2
Sleufbreedte (mm)
3.5
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
SI3.5-K10-AP6X/S258
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
70,62 €
Artikel totaal
70,62 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support