chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI2-Q6.5-0.16-BDS-2AP6X3-H1141/S34 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Controlekit voor sleutels
NI2-Q6.5-0.16-BDS-2AP6X3-H1141/S34
Bestel-ID 1650110
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
47 mm x 18 mm x 18 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Magneetveldvast
Bouwvorm
Bewakingskit voor moersleutels
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.16
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.03
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PP GR-20
Uitvoering behuizing
Trogamit
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI2-Q6.5-0.16-BDS-2AP6X3-H1141/S34
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
2
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
172,48 €
Artikel totaal
172,48 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support