chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SI5-K09-Y1/S100 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren sleufvormig
SI5-K09-Y1/S100
Bestel-ID 1650214
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Sleufsensor
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
0.5
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelfrequentie (kHz)
5
Sleufbreedte (mm)
5
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
SI5-K09-Y1/S100
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
NAMUR
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
68,75 €
Artikel totaal
68,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support