chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI8U-P18-AP6/S139-S1261 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Voor onderwatertoepassingen
BI8U-P18-AP6/S139-S1261 7M
Bestel-ID 1650229
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, onderwater, Sn +
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
bondig/niet-bondig
Kabellengte (m)
7
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
8
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
2
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
POM
Uitvoering behuizing
POM
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI8U-P18-AP6/S139-S1261 7M
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
bondig/niet-bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
8
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
182,27 €
Artikel totaal
182,27 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support