chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI5-P18-AP6/S139-S90 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Voor onderwatertoepassingen
BI5-P18-AP6/S139-S90 7M
Bestel-ID 1660356
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
onderwater
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
7
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.5
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
POM
Uitvoering behuizing
POM
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
5
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI5-P18-AP6/S139-S90 7M
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
142,56 €
Artikel totaal
142,56 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support