chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI8U-Q10-AN6X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren
BI8U-Q10-AN6X2
Bestel-ID 1662003
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
42 mm x 25 mm x 10,8 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
8
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI8U-Q10-AN6X2
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
8
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
66,44 €
Artikel totaal
66,44 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support